{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/schnellsteckverbinder/kunststoff-messing_vernickelt_blaue_serie/schot_mit_inngew_kon_gew_nach_iso_7_1.prj},{NB=151.012-12},{ARTNR=151.012-12},{G=M22x1.0},{GR=Rc 1/2},{FS=12},{L1=41.1},{SW=24},{L2=17.0},{SW2=27},{C=22.7},{X1=20.0},{GX=22},{GRX=20.955},{A=13.0}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.